Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Присосоки повышенного трения Piab

В семействе вакуумных присосок повышенного трения Piab появились новые размеры

Дата 03.04.2018

Добавив новые малый и средний размеры, Piab продолжает повышение качества захвата своих присосок.

Тэбю, Швеция – Piab расширили семейство присосок повышенного трения новыми размерами, заполнив имевшиеся пробелы. Появление новых размеров гарантирует наличие присосок, подходящих для большего числа систем и задач, а также для различных грузов со сложными или, например, очень маленькими поверхностями захвата.

Нововведение коснулось двух семейств присосок повышенного трения – DCF (Глубокие Вогнутые Присоски) и BFFT (Плоские Присоски для тонких листов).

Обеспечивая качественный захват груза за края и углы, присоски DCF особенно хороши в транспортировке таких грузов, как, например, металлические изделия с выпуклой или вогнутой поверхностью. Новыми в данной линейке стали преиущественно маленькие размеры, а именно диаметры 30, 40 и 52 мм. До этого диаметр наименьшей присоски DCF составлял 65 мм. Также было добавлено две присоски среднего размера с диаметрами 80 и 100 мм, что позволило заполнить пробел между маленькими присосками и присосками диаметром 110 мм.

До недавнего времени диаметр присосок линейки BFFT варьировался между 50 и 90 мм, однако Piab добавили по два размера с каждой их сторон – 23 и 35 мм и 205 и 120 мм Присоски BFFT отлично проявляют себя в транспортировке тонких листов металла, не сминая и не изгибая их. Присоски BFFT обеспечивают плотный захват как плоской, так и неровной поверхности, а также отличаются качественной компенсацией разницы уровней.

Как и все прочие присоски повышенного трения Piab, присоски DCF и BFFT произведены из DURAFLEX® – специально разработанного материала, сочетающего в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Данный материал отличается впечатляющей долговечностью и эластичной памятью. Кроме того, вся линия присосок повышенного трения Piab доступна с 9 типами фитинга, что покрывает 99% потребностей клиентов.

О Piab

Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в области электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда. Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает 430 сотрудников, а оборот за 2017-й год – 1 миллиард шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Широко применяя новейшие технические достижения в автоматизации и роботизации, а также работая с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Тел: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами