Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Сверхгибкая присоска piGRIP®FXI

Новые присоски piGRIP® обеспечивают превосходной гибкостью

Дата 07.11.2018

Внутренний блокирующий фиксатор повышает эффективность захвата длинной, сверхмягкой кромки присоски Piab piGRIP®FXI.

Тэбю, Швеция — Piab расширяет свой ассортимент присосок piGRIP®, добавив новую модель, которая обеспечивает максимальной гибкостью. piGRIP®FXI является новейшей моделей в серии широко применяемой регулируемых присосок piGRIP.

Благодаря более длинной, тонкой и сверхмягкой кромки, новые присоски способны обеспечить превосходный захват даже крайне на перфорированных или фактурных поверхностях, с которыми не справились бы другие присоски. Благодаря улучшенным уплотнительным качествам присоску можно использовать для безопасного захвата поверхностей протекающих материалов, например, со складчатой и рельефной поверхностью, и пористых материалов, например, гофрированной бумаги.

Присоски piGRIP®FXI доступны в четыре вариантах с разным диаметром от 30 до 84 мм и могут быть использованы в разных автоматизированных процессах с вакуумными установками.

«Присоски FXI способны захватить любые материалы от декоративных, дизайнерских упаковок, используемых в косметической отрасли, блистерных упаковок и крышек с напечатанными рельефным текстом фармацевтической отрасли до фактурных компонентов строительной отрасли», – говорит Джозеф Карбасси (Josef Karbassi), вице-президент отдела автоматизации Piab.

Интегрированный фиксатор предотвращает скручивание или складывание сверхмягкой и удлиненной кромки при ее соприкосновением с поверхностью. Фиксатор предотвращает засасывание края в присоску и обеспечивает равномерное распределение по поверхности рабочих объектов.

Присоска piGRIP®FXI выпускается в двух версиях с разными значениями мягкости 30 и 18, полученных на твердомере с шкалой Шора. Самая мягкая версия (18 по шкале Шора) значительно мягче, чем предыдущие выпущенные детали, и обеспечивает максимальной гибкостью.

Серия piGRIP® выполнена из переработанных материалов, которые соответствуют стандартам Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (США)и Европейского Союза и рекомендованы для использования в пищевой промышленности. В серию входят 40 разных насадок вместе обычным интерфейсом.

О Piab

Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в области электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда.  Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает 430 сотрудников, а оборот за 2017-й год – 1 миллиард шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Широко применяя новейшие технические достижения в автоматизации и роботизации, а также работая с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Тел: +46 (0) 8 630 25 74
Эл. почта: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами