Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Сверхпрочные захваты для палетирования мешков

Сверхпрочные захваты для палетирования мешков

Дата 04.04.2019

Рабочие инструменты для палетирования широкого ассортимента продукции.

Тебю, Швеция – если вам необходимы рабочие инструменты для палетирования или депалетирования для вашей ячейки автоматизации, то компоненты и системы Piab станут идеальным выбором с точки зрения точности и эффективности. Модульная и индивидуальная конструкция позволяет нашей линии рабочих органов роботов (EOAT) беспроблемно функционировать с роботами любого типа и модели.

Piab представляет инновационные сверхпрочные регулируемые захваты грузоподъемностью 25 кг и 50 кг для палетирования пластиковых, тканых или бумажных мешков.

Доступны три исполнения захватов: с фиксированной шириной мешка (FBG), с регулируемой шириной мешка (ABG) и с сервоприводной регулировкой ширины мешка (SBG). Модели FBG с фиксированной шириной оптимально подходят для работы с несколькими размерами мешков, перенастройка FBG занимает не более 4 минут. Модели ABG с регулировкой ширины рассчитаны на регулировку размеров с низкой и средней частотой, перенастройка ABG занимает до 30 секунд. Модель SBG с сервоприводной регулировкой можно настроить в течение нескольких секунд; она рассчитана на среднее и частое изменение размеров.

Во всех моделях отдельные настилочные панели устанавливаются под прямым углом для точного размещения на поддоне, что обеспечивает погрузку без промежутков. Установленные сверху зажимы для мешков удерживают мешок в положении во время перемещения робота к поддону с высокой точностью и скоростью. Прокладочный лист и крюк для поддона дополнительно повышают универсальность системы.

Piab также изготавливает инструменты под заказ по точной спецификации, если пожелания клиента выходят за пределы стандартного ассортимента.

 

 

О Piab

Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в области электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда. Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает 500 сотрудников, а оборот за 2018-й год – 1,2 миллиард шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Широко применяя новейшие технические достижения в автоматизации и роботизации, а также работая с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.

Более подробная информация

Вице-президент по маркетингу и коммуникациям Кася Бликст
Тел.: +46 (0) 8 630 25 00
Эл. почта: kajsa.blixth@piab.com

 

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами