Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

PR WIP

Расширенное семейство piFLOW®p – теперь с функцией WIP

Дата 16.06.2017

Линия конвейеров Piab для пищевой и фармацевтической отраслей теперь доступна с функцией Wet-In-Place (WIP).

Тэбю, Швеция– Функциональность Wet-In-Place (WIP), призванная повысить безопасность на пищевом и фармацевтическом производстве, была добавлена популярным вакуумным конвейерам piFLOW®p. Распыляющие сопла WIP можно установить как на новые, так и на существующие конвейерные системы piFLOW®p в рамках модернизации.

Вода, распрыскиваемая соплами WIP, прижимает пыль и остатки пищевых/фармацевтических материалов к поверхности и не позволяет им попасть в воздух, где их могут вдохнуть сотрудники предприятия в ходе обслуживания или чистки оборудования. Увлажняя потенциально опасные частицы материала перед открытием оборудования для чистки, сопла обеспечивают эффект «Wet-in-Place», т.е оставляют пыль прижатой к поверхности, откуда ее в дальнейшем можно безопасно удалить.

Для максимальной производительности и быстрой локализации большого объема материала можно использовать до трех модулей WIP на каждом конвейере. Модульная конструкция конвейераpiFLOW®p делает модернизацию устройств WIP предельно простой. Стерильные фильтры ультратонкой очистки Piab (ULPA, класс U15-17) обеспечивает лучшее качество фильтрации в сравнении с фильтрами тонкой очистки (HEPA). Фильтры ULPA доступны в качестве стандартных аксессуаров для piFLOW®p.

Конвейер piFLOW®p для порошков и сыпучих материалов полностью отвечает строгим требованиям безопасности и гигиены труда в пищевой и фармацевтической отраслях.Конвейеры Piab произведены из материалов, соответствующим требованиям FDA и EU 1935/2004. Их можно использовать для безопасной транспортировки больших объемов порошков/сыпучих материалов. Современная технология конвейеров обеспечивает транспортировку без сегрегации. В целях максимального повышения безопасности сотрудников, piFLOW®p доступны с сертификатами АТЕХ Dust и Gas (Пыль и Газ). В этих версиях все резиновые компоненты, включая фильтры и уплотнения, произведены из антистатической нитрил-бутадиеновой резины (NBR).

O Piab

С 1951 года, когда была основана компания, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда пользователей вакуумного оборудования во всем мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Такие картриджи могут быть встроены непосредственно в оборудование. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. В 2016 году Piab осуществила два стратегически важных приобретения: компаний Kenos и Vaculex. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена почти в 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции. 

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager, Piab
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами