If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Конвейер Piab piFLOW®p с тремя распылительными форсунками WIP

Пыль в вакуумном конвейере? Piab смачивает ее водой в своих конвейерах!

Дата 05.09.2018

В вакуумных конвейерах Piab piFLOW®p пыль смачивается водой, чтобы она не попала в дыхательные пути персонала.

Тэбю, Швеция – Очистка пыльного вакуумного конвейера является грязной работой по меньшей мере, однако пыль, оставшаяся после опасных пищевых отходов или фармацевтических ингредиентов, подвергают выполняющего эту в работу значительному риску. Но в высококачественных вакуумных конвейерах от Piab помощь всегда под рукой! И решение на удивление очень простое — просто намочите пыль обычной водой!

Смачивая пыль, конвейер Piab piFLOW®p обеспечивает безопасность рабочей среды. Влажная пыль остается на месте и не попадает в дыхательные пути персонала, когда конвейер открыт для очистки или технического обслуживания. Смоченная водой пыль остается на месте до тех пор, пока не станет безопасно убрать ее.

Piab установил распылительные форсунки Wet-In-Place (WIP) в широко используемые вакуумные конвейеры piFLOW®p. Форсунки WIP доступны для установки в новые конвейерные системы и модернизации имеющихся систем. Вместе с дополнительными воздушными фильтрами форсунки WIP обеспечивают безопасные рабочие условия в перерабатывающих заводах пищевой и фармацевтической промышленности.

Для максимальной производительности и быстрой локализации большого объема материала каждый конвейер оснащается тремя распылительными форсунками. Подобная конструкция позволяет смывать большинство пыли, собранной в конвейере, во время предварительной очистки при помощи форсунок WIP.

Конвейеры piFLOW®p для порошков и сыпучих материалов полностью отвечают строгим требованиям безопасности и гигиены труда в пищевой и фармацевтической отраслях. Конвейеры высшего класса сделаны из материалов, которые отвечают требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (US FDA) и EU 1935/2004.

Конвейеры Piab можно использовать для безопасной транспортировки большого количества порошков и сыпучих материалов. Передовые технологии, установленные в них, гарантируют транспортировку без разделения. В целях максимального повышения безопасности сотрудников, конвейеры piFLOW®p доступны с сертификатами АТЕХ Dust и Gas (Пыль и Газ). В этих версиях все резиновые компоненты, включая фильтры и уплотнения, произведены из антистатической нитрил-бутадиеновой резины (NBR).

О Piab

Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в области электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда. Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает 430 сотрудников, а оборот за 2017-й год – 1 миллиард шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Широко применяя новейшие технические достижения в автоматизации и роботизации, а также работая с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Тел:  +46 (0) 8 630 25 74
Эл. почта: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами