If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Специализированная вакуумная присоска для подбора и транспортировки хрупких листов лазаньи

Специализированная вакуумная присоска для подбора и транспортировки хрупких листов лазаньи

Дата 18.12.2017

Присоски Piab наглядно подтверждают наши экспертные знания в области вакуума, ведь им под силу безопасно транспортировать тонкие листы пасты.

Тэбю, Швеция – Piab представляют новую вакуумную присоску, специально разработанную для тонких и хрупких пищевых продуктов – таких, как макароны для лазаньи или тонкий лаваш. Пищевые присоски F-BXT оснащены удлиненной тонкой кромкой, способной безопасно транспортировать хрупкие листы макарон. Присоски подходят для прямого подбора продуктов питания. Они гарантируют безопасность, надежность и гигиеничность автоматизированных процедур при работе с листами лазанья или с подобными грузами.

Присоски F-BXT разрабатывались опытной командой специалистов Piab. На поверхности F-BXT нет углублений и отверстий, где могли бы скопиться пыль и грязь, поэтому присоски очень просты в чистке. Их можно промывать прямо на месте, разборка в таком случае не является необходимой. Произведенные из пищевого силикона, присоски отвечают самым строгим стандартам гигиены. Они оснащаются фитингами из нержавеющей стали и пластика – оба материала в данном случае одобрены FDA и отвечают нормам Евросоюза EU 1935.

Обнаруживаемые синие присоски подходят для работы с системами визуального контроля, которые широко применяются в пищевой промышленности. Присоска и фитинги также могут использоваться с металлодетекторами, доступными на рынке. Сочетание воронкообразных сильфонов 2 ½ и устойчивого корпуса с мощным вакуумным потоком гарантирует надежное удержание грузов даже на высокой скорости в системах с быстрым ускорением.

Подобно другим пищевым присоскам Piab модель F-BXT исключает необходимость в дорогих и громоздких кронштейнах и штифтах на эжекторах или на оборудовании рабочих органов робота. Таким образом, в результате клиент получает более простой и дешевый монтаж.

Развиваясь в направлении вакуумной автоматизации, Piab обслуживают огромное число отраслей промышленности и типов систем, предлагая под каждую специализированные вакуумные присоски. В отделе разработки вакуумного оборудования Piab трудятся квалифицированные инженеры, способные предложить клиентам качественные специализированные вакуумные присоски.

О Piab

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Такие картриджи могут быть интегрированы непосредственно в оборудование. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. В 2016 году Piab осуществила два стратегически важных приобретения: компаний Kenos и Vaculex. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена почти в 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов.
Головной офис Piab расположен в Швеции.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Тел:+46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами