Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Вакуумная транспортировка хрупкой пищи

Транспортировка хрупких пищевых продуктов? Спросите Piab, как!

Дата 23.05.2018

Не сходите с ума от транспортировки хрупких продуктов! С Piab’s piFLOW®t ваш груз в надежных руках.

 

Тэбю, Швеция – Нет ни одной причины, по которой вам стоило бы смириться с раскрошившимися конфетами, расколовшимися орехами, треснувшими бобовыми и раздавленными таблетками и капсулами, выходящими из вашей конвейерной системы. Вам попросту нужен специальный конвейер для транспортировки подобных хрупких грузов.

Именно это и предлагает Piab! Конвейер piFLOW®t оснащен инновационными функциями, позволяющими безопасно и аккуратно транспортировать хрупкие ингредиенты и пищевые продукты.

«Дело в том, что в нашей конвейере нет острых углов, а хрупкий груз подается на контролируемой малой скорости», - поясняет Ярно Тахванайнен, Вице-Президент Отделения Транспортировки Материалов Piab.

Конвейер piFLOW®t позволяет транспортировать до 4 миллионов единиц груза в час. Его можно применять для транспортировки абсолютно любых хрупких грузов на промышленных предприятиях. В рамках промышленной отрасли это означает безопасную и аккуратную транспортировку таких грузов, как конфет в глазури, шоколадных батончиков, жареных кофейных зерен, цельных орехов и различных таблеток. Устраняя потребность в неподходящем стандартном оборудовании или в альтернативе в виде изнурительного физического труда, piFLOW®t обеспечивает безопасную транспортировку ингредиентов и продуктов между различными агрегатами – например, между таблеточными прессами, барабанами для нанесения оболочки и упаковочными линиями. При этом нет никакого риска повреждения груза!

piFLOW®t представляет собой расширение популярной линейки высококачественных конвейеров piFLOW® для порошков и сыпучих материалов, отвечающее самым жестким требованиям в области безопасности и гигиены, каковые выдвигают пищевая (piFLOW®f), фармацевтическая  (piFLOW®p) и химическая (piFLOW®i) отрасли.

О Piab

Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в области электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда. Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает 430 сотрудников, а оборот за 2017-й год – 1 миллиард шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Широко применяя новейшие технические достижения в автоматизации и роботизации, а также работая с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Тел: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами