Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Передовые решения EOAT для пластмассовой промышленности

Передовые решения EOAT для пластмассовой промышленности

Дата 07.08.2019

Вакуумные захваты Piab специально разработаны для обращения с пластмассовыми деталями в формах.

Тэбю, Швеция – будь то компоненты или полноценные системы, заводские или изготовленные под заказ – Piab может удовлетворить все ваши потребности как производителя пластмассы литьем под давлением.

Рабочие органы для пластмассовой промышленности могут выполнять несколько функций, все они помогают снизить время циклов, обеспечить постоянство частей, сэкономить на расходах на персонал и снизить процент отходов и брака. Оснастка, разработанная с использованием модульных и индивидуальных компонентов, совместима с роботами любого типа и производителя.

Благодаря опыту работы с ведущими производителями в сфере автоматизации, сертификации качества системы ISO 9001 и внутреннему контролю всего процесса проектирования и производства, Piab может преобразить ваш потенциал работы с пластмассой до неузнаваемости.

Piab предлагает полную линию модульных компонентов, позволяющих быстро создавать необходимые предприятию инструменты и решать быстро меняющиеся задачи автоматизации. Мы можем проконсультировать вас по вопросам конструирования и проектирования по мере необходимости через наших обученных инженеров по прикладным задачам, которые могут помочь вашим техникам в более сложных вопросах конструирования оснастки в литейной промышленности.

Литье под давлением включает установку мелких деталей в форму, которая затем становится частью законченного изделия. Робот должен быть способен обеспечить правильное размещение и совмещение вставок. Наш опыт разработки EOAT для размещения вставок позволяет нам уверенно выполнять этот процесс вне зависимости от сложности или размера. Piab разработала несколько решений, такие как, например, инновационную магазинную технологию загрузки для автоматизации процесса – от загрузки деталей размером больше формы до извлечения, обрезки литников и второстепенных работ.

Кроме того, Piab предлагает инструменты для обрезки, в том числе литников, для широкого ассортимента работ по резке, от простых до сложнейших. Наши ручные ножи, пневматические ножи, ножи с установкой на EOAT и стандартные и изготовленные под заказ инструменты для обрезки литников обеспечат необходимый уровень точности и эффективности даже с пластмассами, с трудом поддающимися обычным инструментам.

 

 

О Piab

Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в сфере электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда. Компания Piab – глобальное предприятие, штат которого насчитывает 500 сотрудников, а оборот за 2018-й год составил 1,2 миллиарда шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Благодаря широкому применению новейших технических достижений в автоматизации и роботизации, а также работе с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.

Более подробная информация

Вице-президент по маркетингу и коммуникациям Кася Бликст
Тел.: +46 (0) 8 630 25 85
Эл. почта: kajsa.blixth@piab.com

 

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами