Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Piab piSECURE

Безопасность работы в случае сбоя системы

Дата 18.12.2013

Компания Piab представила piSECURE - децентрализованный вакуумный эжектор для герметичных систем с повышенными требованиями безопасности в случае сбоя в работе системы. Функция безопасности основана на работе отдельного вакуумного невозвратного клапана с дополнительной герметизацией.

Главным преимуществом для покупателя является безопасность использования вакуумного оборудования для транспортировки. В случае сбоя в системе piSECURE не дает грузу упасть, уменьшая время простоя и убытки, вызванные повреждением груза. Децентрализация играет важную роль в безопасности piSECURE, поскольку при отказе одной присоски остальные продолжают работать в штатном режиме. Невозвратный клапан гарантирует высокий уровень вакуума с предельно малой утечкой. Также пользователь может отслеживать уровень вакуума на каждом отдельной вакуумной присоски. Для каждой вакуумной присоски эргономичного манипулятора рекомендуется установка измерительного прибора или стандартного вакуумного переключателя.

Энергоэффективная Технология COAX® гарантирует максимально быстрый отклик и время вакуумирования для работы с быстрыми циклами транспортировки. Дополнительная энергосберегающая функция дает возможность сократить энергозатраты до 99%. Надежность энергосберегающей функции гарантируется благодаря встроенному вакуумного фильтру, защищающему систему от пыли и мелких частиц.

Насос piSECURE идеально подходит для эргономичных систем с подъемными устройствами (манипуляторами) и мостовыми кранами, созданными для ручной транспортировки стекла, листов металла и других герметичных листовых материалов. piSECURE прекрасно подойдет также и в том случае, когда транспортирующее оборудование должно соответствовать различным нормам и требованиям, предъявляемым к транспортирующим устройствам. Насос piSECURE может использоваться также в роботизированных системах при работе с ценными герметичными грузами, падение и повреждение которых (в случае сбоя системы) грозит серьезными убытками.  Например, piSECURE прекрасно подходит для работы с фигурным стеклом и листами металла при сборке корпуса или общей сборки автомобилей.

О Piab

С момента своего основания в 1951 г. Piab разрабатывает инновационные вакуумные решения, которые улучшают энергоэффективность, производительность и рабочие условия для потребителей вакуума по всему миру. Являясь надежным партнером многих из крупнейших в мире изготовителей, Piab разрабатывает и изготавливает комплектные серии вакуумных насосов, вакуумных принадлежностей, вакуумных устройств подачи и вакуумных присосок для множества автоматизированных процессов обработки материалов и заводских процессов автоматизации. Во многих своих оригинальных продуктах и решениях Piab использует COAX®, совершенно новое направление в вакуумной технологии. Картриджи COAX® меньше, энергоэффективнее и надежнее обычных эжекторов и могут непосредственно встраиваться в оборудование. Таким образом становится возможным исполнение гибкой, модульной вакуумной системы. Piab является предприятием, осуществляющим свою деятельность по всему миру, с дочерними фирмами и сбытовыми торговыми фирмами в более чем 50 странах с головным офисом в Швеции.

За дальнейшей информацией обращайтесь, пожалуйста, к:

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication
Тел.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами