Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

piSAVE optimize

Оптимизируйте работу эжекторного насоса с технологией piSAVE и сократите энергопотребление на 30-50 процентов

Дата 03.09.2012

Полностью пневматическое устройство с простой системой соединения с пневматическими насосами.

Компания Piab, мировой лидер в области поставок вакуумного оборудования, представляет вашему вниманию пропорциональный регулятор давления с вакуумным управлением  piSAVE optimize. Это простое в установке и использовании пневматическое устройство идеально подходит для работы с пневматическими насосами и эжекторами. Нет смысла настраивать давление подачи, когда можно настроить желаемый уровень вакуума! Оптимизатор piSAVE optimize сделает всё остальное!

piSAVE optimize определяет уровень вакуума в системе. Таким образом, давление подачи сжатого воздуха в насос или эжектор автоматически регулируется и контролируется в соответствии с заданным пользователем уровня вакуума. Заданный уровень вакуума постоянно поддерживается, что позволяет сократить потребление электроэнергии и воздуха до минимума.

Технология piSAVE optimize обеспечивает максимальное давление подачи и мощность вакуумного потока для поднятия уровня вакуума. Это означает отсутствие снижения мощности начального потока или ускорения работы вакуумных конвейерных систем. Регулятор piSAVE optimize быстро реагирует на изменения в давлении сжатого воздуха или на изменения степени утечки в системе для поддержания заданного уровня вакуума.

Регулятор piSAVE optimize доступен в двух версиях – как отдельное устройство с простым соединением с любым пневматическим насосом, а также как устройства для работы с классическими насосами и с насосами линии Piab CLASSIC. В любой версии регулятора очень легко задавать желаемый уровень вакуума – это делается с помощью специальной рукоятки.

О Piab

С момента своего основания в 1951 г. Piab разрабатывает инновационные вакуумные решения, которые улучшают энергоэффективность, производительность и рабочие условия для потребителей вакуума по всему миру. Являясь надежным партнером многих из крупнейших в мире изготовителей, Piab разрабатывает и изготавливает комплектные серии вакуумных насосов, вакуумных принадлежностей, вакуумных устройств подачи и вакуумных присосок для множества автоматизированных процессов обработки материалов и заводских процессов автоматизации. Во многих своих оригинальных продуктах и решениях Piab использует COAX®, совершенно новое направление в вакуумной технологии. Картриджи COAX® меньше, энергоэффективнее и надежнее обычных эжекторов и могут непосредственно встраиваться в оборудование. Таким образом становится возможным исполнение гибкой, модульной вакуумной системы. Piab является предприятием, осуществляющим свою деятельность по всему миру, с дочерними фирмами и сбытовыми торговыми фирмами в более чем 50 странах с головным офисом в Швеции.

За дальнейшей информацией обращайтесь, пожалуйста, к:

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication
Тел.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами