Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Piab XLF

Безопасные и удобные решения для вакуумной транспортировки листов

Дата 29.03.2012

Плоские вакуумные присоски увеличенного размера

Компания Piab, мировой лидер в области поставок вакуумного оборудования, представляет новые плоские вакуумные присоски увеличенного размера, созданные для безопасной транспортировки листов металла, стекла и т.д. в условиях производства.

Линия присосок, получившая название XLF, предлагает изделия с четырьмя диаметрами – 150 мм, 200 мм, 250 мм и 300 мм. Все присоски имеют одинаковую конструкцию с алюминиевой пластиной, встроенной в основу из нитрила и поливинилхлорида. Этот материал, не содержащий силикона, отличается тем, что не оставляет следов на транспортируемых изделиях и, тем самым, избавляет от необходимости в дополнительной чистке. Такие присоски идеально подходят для чувствительных и хрупких поверхностей.

Зачастую листы любого материала имеют острые грани или углы, которые способны повредить присоски. Повреждение, в свою очередь, уменьшает подъемную силу и увеличивает вероятность падения переносимого груза. Присоски серии XLF имеют двойную юбку, которая обеспечивает значительно большую безопасность, а также дольше противостоит износу и лучше переносит перегрузки.

Такие присоски можно использовать на любом монтажном каркасе или на любом подъемном устройстве. Все присоски имеют одну высоту, соответственно, для их установки нужны разъемы одинаковых размеров. Также доступны такие дополнительные функции, как вакуумное измерение и быстрый выхлоп. Встроенные зажимы обеспечивают наилучший контакт между присоской и поверхностью и позволяют перемещать объекты весом до 500 килограмм, а также осуществлять вертикальную транспортировку при поперечной силе равной 400 килограммам.

О Piab

С момента своего основания в 1951 г. Piab разрабатывает инновационные вакуумные решения, которые улучшают энергоэффективность, производительность и рабочие условия для потребителей вакуума по всему миру. Являясь надежным партнером многих из крупнейших в мире изготовителей, Piab разрабатывает и изготавливает комплектные серии вакуумных насосов, вакуумных принадлежностей, вакуумных устройств подачи и вакуумных присосок для множества автоматизированных процессов обработки материалов и заводских процессов автоматизации. Во многих своих оригинальных продуктах и решениях Piab использует COAX®, совершенно новое направление в вакуумной технологии. Картриджи COAX® меньше, энергоэффективнее и надежнее обычных эжекторов и могут непосредственно встраиваться в оборудование. Таким образом становится возможным исполнение гибкой, модульной вакуумной системы. Piab является предприятием, осуществляющим свою деятельность по всему миру, с дочерними фирмами и сбытовыми торговыми фирмами в более чем 50 странах с головным офисом в Швеции.

За дальнейшей информацией обращайтесь, пожалуйста, к:

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication
Тел.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами