If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Быстрая транспортировка объектов с горячей поверхностью снизит уровень энергопотребления в пластиковой промышленности

Быстрая транспортировка объектов с горячей поверхностью снизит уровень энергопотребления в пластиковой промышленности

Дата 01.10.2012

Новые вакуумные присоски piGRIP® для работы с горячими поверхностями

Компания Piab, мировой лидер в области поставок вакуумного оборудования, представляет вашему вниманию новый материал для вакуумных присосок piGRIP® присосок piGRIP®, включая универсальные модели и модели с уменьшенной мембраной.

Материал – бутадиен-нитрильный каучук – известен высокой прочностью, а также невероятными показателями устойчивости к внешним воздействиям и трению. По сравнению с обычным материалом для вакуумных присосок бутадиен-нитрильный каучук демонстрирует невероятно долгий срок эксплуатации.

Лучшим применением для присосок из этого материала будет литье под давлением. Теперь можно будет извлекать детали и изделия из литейной формы куда быстрее, не дожидаясь их охлаждения или остывания. Таким образом, использование бутадиен-нитрильного каучука позволяет сократить время цикла, а также сэкономить достаточно большое количество электроэнергии, ранее уходившие на охлаждение пластикового изделия. Чем быстрее робот изымает деталь из формы, тем быстрее идет производственный процесс. Другими областями применения присосок из бутадиен-нитрильного каучука можно назвать производство ветровых стекол, напольной и настенной плитки, гончарное дело, производство фарфора и другие операции литья и формовки с высокой степенью автоматизации.

Вакуумные присоски не содержат силикона и аналогичных материалов, что значит, что они могут быть использованы для транспортировки объектов перед покраской. Не оставляя никаких следов на грузе, такие присоски можно также использовать и при работе с объектами с чувствительной или маркой поверхностью – например, со стеклом.

Уникальная конфигурируемая платформа с вакуумными присосками piGRIP® предлагает четыре различных размера присосок – от 29 до 79 мм. Большое разнообразие фитингов и мембран позволяет легко найти и сконфигурировать присоски, оптимально подходящие для ваших задач. Также, говоря о транспортировке малогабаритных грузов, мы хотим сообщить, что этот материал доступен и для универсальных присосок, и для присосок с уменьшенной мембраной, которые имеют размеры от 10 до 20 мм.

 

О Piab

С момента своего основания в 1951 г. Piab разрабатывает инновационные вакуумные решения, которые улучшают энергоэффективность, производительность и рабочие условия для потребителей вакуума по всему миру. Являясь надежным партнером многих из крупнейших в мире изготовителей, Piab разрабатывает и изготавливает комплектные серии вакуумных насосов, вакуумных принадлежностей, вакуумных устройств подачи и вакуумных присосок для множества автоматизированных процессов обработки материалов и заводских процессов автоматизации. Во многих своих оригинальных продуктах и решениях Piab использует COAX®, совершенно новое направление в вакуумной технологии. Картриджи COAX® меньше, энергоэффективнее и надежнее обычных эжекторов и могут непосредственно встраиваться в оборудование. Таким образом становится возможным исполнение гибкой, модульной вакуумной системы. Piab является предприятием, осуществляющим свою деятельность по всему миру, с дочерними фирмами и сбытовыми торговыми фирмами в более чем 50 странах с головным офисом в Швеции.

За дальнейшей информацией обращайтесь, пожалуйста, к:

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication
Тел.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами