Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


piSECURE

Видео с piSECURE на YouTube

Дата 08.04.2014

piSECURE 30 минут тест производительности

Новое видео на YouTube, иллюстрирующее, как piSECURE осуществляет транспортировку стекла, не тратя энергии.

Посмотреть видео 

piSECURE - это децентрализованный вакуумный насос для герметичных систем с высокими требованиями безопасности в случае сбоя в системе или в питании. piSECURE можно выгодно использовать в роботизированных транспортных системах, работающих с ценными грузами, в которых падение переносимого объекта грозит большими убытками. Например, системы по транспортировке формованных листом металла или стекла при общей сборке и сборке корпуса автомобилей. Насосы piSECURE отвечают требованиям норм подъема для транспортных устройств, например EN 13155, ASME Standard B30.20 и т.д.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами