If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Подъем коробки с piLIFT® SMART

Piab предлагает вакуумные подъемники Индустрии 4.0

Дата 04.03.2019

«Он интеллектуальный, эргономичный, энергоэффективный, безопасный и сильный!» Дэвид Коллинз (David Collins), воодушевленный представлением новейшего вакуумного подъемника компании, поясняет, что делает piLIFT® SMART таким особенным.

Подъемник piLIFT® SMART, позиционируемый как «самый первый вакуумный подъемник Индустрии 4.0», действительно на шаг приближает будущее. Новый вакуумный подъемник Piab позволяет пользователям внедрять более интеллектуальные решения по транспортировке, при которых сбор данных происходит в режиме реального времени, что позволяет производственным процессам соответствовать запросам Четвертой промышленной революции, Индустрии 4.0.

«Вакуумный подъемник piLIFT® SMART — это первый вакуумный подъемник с ручным управлением, отвечающий требованиям Индустрии 4.0. Это не только прорыв на рынке, а еще и провозглашение подлинной смены парадигмы эргономичных вакуумных подъемников,» — говорит Дэвид Коллинз (David Collins), вице-президент и глава отдела эргономичной транспортировки Piab.

Насколько он интеллектуальный?

Будучи первым на рынке вакуумным подъемником Индустрии 4.0, piLIFT® SMART от Piab оснащен встроенными интеллектуальными функциями передачи данных посредством интернет-соединения. Вакуумный подъемник умеет распознавать и регистрировать движения, а также быстро реагировать на намерения пользователя, что делает его особенно удобным для использования.

Кроме того, он одновременно поднимает грузы и взвешивает их, а также собирает и сохраняет данные, ведет статистику и анализирует процессы, делая их моментально доступными для пользователя на встроенном дисплее подъемника или в веб-платформе. Функции управления данными также позволяют подъемнику сообщать оператору о приближающемся техническом обслуживании или чистке.

Что можно сказать насчет эргономики?

В основу конструкции всех вакуумных подъемников Piab заложен принцип эргономики, поэтому piLIFT® SMART изначально предусматривает удобство использования. Каждый компонент вакуумного подъемника был разработан с учетом эргономики и естественных движений. Результатом дизайна, тщательно продуманного в соответствии с принципами эргономики, являются как форма рукоятки, которая позволяет держать ее сбоку, так и расположение элементов регулирования скорости, удобное как для левой, так и для правой руки.

Кроме того, доказательством комплексного подхода к здоровью и безопасности пользователей служит защита рук и минимальный уровень шума при работе вакуумного подъемника.

Экономит ли он энергию?

Вакуумный подъемник piLIFT® SMART использует новейшую и наиболее эффективную вакуумную технологию подъема. Система вакуумного подъемника управляет насосом и клапанами, подавая питание только по мере необходимости, что в результате снижает энергопотребление на 76 % по сравнению с другими сопоставимыми устройствами.

Система вакуумного подъемника с низким энергопотреблением управляет вакуумным насосом и клапанами. Это означает, что питание подается на части только тогда, когда это необходимо. Вакуум создается, когда оператор готов захватить или поднять объект. В промежутке между рабочими операциями поток воздуха поддерживается на минимальном уровне, что позволяет piLIFT® SMART работать крайне тихо.

Почему он безопаснее?

Все вакуумные подъемники работают по одному и тому же базовому принципу, piLIFT® SMART не исключение. Единым движением он использует один и тот же источник вакуума как для захвата, так и для подъема. Этим обеспечивается дополнительная мера безопасности, которой не обладают другие подъемные решения. Если объект нельзя захватить, его невозможно будет и поднять. Следовательно, нет риска случайного падения объекта в ходе работы. Таким образом, меньше риск производственных травм.

Вакуумные подъемники Piab позволяют значительно снизить риск травм, связанных с ручным управлением. Физическая нагрузка на сотрудников снижается более чем на 80 %.

В результате меньше риск развития травм от перенапряжения, которому постоянно подвергается персонал, что, в свою очередь, уменьшает общее количество часов больничного.

Где его можно использовать?

piLIFT® SMART может транспортировать предметы массой до 40 кг, предлагая этим идеальное вакуумное подъемное решение для применения при погрузочно-разгрузочных работах в широком спектре отраслей промышленности. Одним из примером является погрузка и выгрузка посылок и ящиков с транспортных поддонов. Также подъемник можно использовать для подъема, перемещения и опорожнения тяжелых контейнеров с сыпучим материалом, обеспечивая его безопасное перемещение для дальнейшей обработки на станцию подачи, соединенную, например, с вакуумным конвейером Piab piFLOW®.

По мере распространения преимуществ Индустрии 4.0 растут и возможности для piLIFT® SMART. Улучшаются и расширяются взаимосвязи с другими подразделениями и процедурами производства. Удобство использования, гибкость и возможность управления данными, которые уже выделили подъемник в отдельную категорию оборудования, будут обогащаться и далее.

«Мы видим только начало того, на что способен piLIFT® SMART. Будучи специалистами в области вакуумных захватов и решений для транспортировки, мы будем предлагать интеллектуальные решения для автоматизации по мере перехода к следующему этапу реализации Индустрии 4.0», — заключает Дэвид Коллинз (David Collins).

 

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами