Ventosa U6 HNBR, M5 macho - 1
Número do item: 9914275
18 Variantes

Ventosa U6 HNBR, M5 macho

Ventosa universal/plana em HNBR para manipulação de objetos com superfícies planas ou ligeiramente curvas.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

6 mm
Número do item: 9914275
10 mm
Número do item: 9906863
15 mm
Número do item: 9906864
20 mm
Número do item: 0128711
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Adequado para objetos com superfícies planas ou ligeiramente curvas.
  • Também usado para objetos côncavos.
  • Manipulação sem marca
  • Pode ser usado em uma ampla faixa de temperatura