Número do item: 9907052
18 Variantes
Ventosa U20 HNBR, G1/8" macho/M5 fêmea, com filtro de tela
Ventosa universal/plana em HNBR para manipulação de objetos com superfícies planas ou ligeiramente curvas.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0128711
M5 maleBrass
Número do item: 9906863
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Número do item: 9906890
5xM5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al, Brass, PA
Número do item: 9906891
M5 femaleAl
Número do item: 9906867
M5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 9906868
G 1/8" male, M5 femaleAl
Número do item: 9906871
G 1/8" male, M5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 9906872
G 1/8" male, M5 femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 9907052
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9906869
G 1/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 9906870
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9906873
1/8" NPT maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 9906874
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Adequado para objetos com superfícies planas ou ligeiramente curvas.
- Também usado para objetos côncavos.
- Manipulação sem marca
- Pode ser usado em uma ampla faixa de temperatura