Ventosa U50-2 Silicone FCM, G1/4" macho, com filtro de tela - 1
Número do item: 9909725
25 Variantes

Ventosa U50-2 Silicone FCM, G1/4" macho, com filtro de tela

O material é aprovado pela Food and Drug Administration (FDA 21 CFR 177.2600.) e atende ao regulamento da UE 1935/2004. Esta ventosa é transparente, sem adição de pigmentos. Para a manipulação de objetos com superfícies planas ou levemente curvadas.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

4 mm
Número do item: 0200254
6 mm
Número do item: 0200255
8 mm
Número do item: 0200256
10 mm
Número do item: 0200257
15 mm
Número do item: 0200258
20 mm
Número do item: 0200440
30 mm
Número do item: 0200441
40 mm
Número do item: 9909722
50 mm
Número do item: 9909725

Acessório

Sem conexãoNada
Número do item: 0200443
M5 maleBrass
Número do item: 9909635
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909717
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909725
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909719
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909727
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909726
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • O material de silicone está em conformidade com a FDA 21 CFR 177.2600 e a EU 1935/2004.
  • Adequado para objetos com superfícies planas ou ligeiramente curvas.
  • Também usado para objetos côncavos.