Número do item: 9909719
25 Variantes
Suction cup U20 Silicone FCM, 1/8" NPT male, with mesh filter
O material é aprovado pela Food and Drug Administration (FDA 21 CFR 177.2600.) e atende ao regulamento da UE 1935/2004. Esta ventosa é transparente, sem adição de pigmentos. Para a manipulação de objetos com superfícies planas ou levemente curvadas.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0200440
M5 maleBrass
Número do item: 9909635
G 1/8" male, M5 femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909718
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909717
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909722
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909719
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909727
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909723
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- O material de silicone está em conformidade com a FDA 21 CFR 177.2600 e a EU 1935/2004.
- Adequado para objetos com superfícies planas ou ligeiramente curvas.
- Também usado para objetos côncavos.