Ventosa U8 Silicone, M5 macho - 1
Número do item: 3150004S
49 Variantes

Ventosa U8 Silicone, M5 macho

Ventosa universal/plana em silicone para manipular objetos com superfícies planas ou ligeiramente curvas.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

4 mm
Número do item: 3150059S
6 mm
Número do item: 3150003S
8 mm
Número do item: 3150004S
10 mm
Número do item: 3150005S
15 mm
Número do item: 3150006S
20 mm
Número do item: 0101145
30 mm
Número do item: 0101147
40 mm
Número do item: 0101149
50 mm
Número do item: 0101151
15 mm (U15-3)
Número do item: 0117947

Acessório

Sem conexãoNada
Número do item: 3150116S
M5 maleBrass
Número do item: 3150004S
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Número do item: 0101388
M5 femaleAl
Número do item: 0101384
G 1/8" male, M5 femaleAl
Número do item: 0101387
G 1/8" male, M5 femalePA
Número do item: 0110328
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101385
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101605
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101607
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101386
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101606
3/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101808
1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101604
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101610
1/8" NPSF femalePA
Número do item: 0110330
5x1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101609
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Adequado para objetos com superfícies planas ou ligeiramente curvas.
  • Também usado para objetos côncavos.
  • Pode ser usado em uma ampla faixa de temperatura
  • Excelente resistência ao desgaste