Número do item: 0101384
49 Variantes
Ventosa U20 Silicone, M5 fêmea
Ventosa universal/plana em silicone para manipular objetos com superfícies planas ou ligeiramente curvas.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0101145
M5 maleBrass
Número do item: 0117947
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Número do item: 0101388
5xM5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al, Brass, PA
Número do item: 0101394
5xM5 femaleFiltro de tela, Al, Brass, PA
Número do item: 0101399
M5 femaleAl
Número do item: 0101384
G 1/8" male, M5 femaleAl
Número do item: 0101387
G 1/8" male, M5 femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101389
M5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101390
G 1/8" male, M5 femalePA
Número do item: 0110328
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101385
G 1/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101391
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101605
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101607
G 3/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101814
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101386
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101606
3/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101808
1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101604
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101610
1/8" NPSF femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101811
1/8" NPSF femalePA
Número do item: 0110330
5x1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101609
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Adequado para objetos com superfícies planas ou ligeiramente curvas.
- Também usado para objetos côncavos.
- Pode ser usado em uma ampla faixa de temperatura
- Excelente resistência ao desgaste