XLF250SL ventosa plana extragrande de lábio simples, G1/2" fêmea - 1
XLF250SL ventosa plana extragrande de lábio simples, G1/2" fêmea - 2
Número do item: 0255192
4 Variantes

XLF250SL ventosa plana extragrande de lábio simples, G1/2" fêmea

Adequado para o manuseio de chapas grandes e pesadas, como vidro e metal, com superfície plana ou ligeiramente côncava.O padrão de fricção aumenta a segurança e a capacidade de manusear chapas de vidro/metal inclinadas ou na posição vertical.Design de lábio único para maximizar o desempenho de elevação.O porto auxiliar é adequado para detecção de vácuo ou para um sopro/liberação eficiente.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

150 mm
Número do item: 0255190
200 mm
Número do item: 0255191
250 mm
Número do item: 0255192
300 mm
Número do item: 0255193

Acessório

G 1/2" femaleAl
Número do item: 0255192
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Adequada para a manipulação de folhas grandes e pesadas, tais como vidro e metal, com superfície plana ou levemente côncava.
  • As sapatas de fricção aumentam a segurança e a capacidade de manipular folhas de vidro ou metal em pé ou inclinado.
  • Design de lábio único para maximizar o desempenho de elevação.
  • O material durável e resistente à abrasão reduz o risco de marcas.
  • O prato de montagem plano facilita o acoplamento com interfaces de montagem customizadas.
  • O "port" auxiliar é adequado para a instalação de sensor de vácuo ou liberação/sopro eficiente.