Número do item: 0255190
4 Variantes
XLF150SL ventosa plana extragrande de lábio simples, G1/2" fêmea
Adequado para o manuseio de chapas grandes e pesadas, como vidro e metal, com superfície plana ou ligeiramente côncava.O padrão de fricção aumenta a segurança e a capacidade de manusear chapas de vidro/metal inclinadas ou na posição vertical.Design de lábio único para maximizar o desempenho de elevação.O porto auxiliar é adequado para detecção de vácuo ou para um sopro/liberação eficiente.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
Acessório
G 1/2" femaleAl
Número do item: 0255190
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Adequada para a manipulação de folhas grandes e pesadas, tais como vidro e metal, com superfície plana ou levemente côncava.
- As sapatas de fricção aumentam a segurança e a capacidade de manipular folhas de vidro ou metal em pé ou inclinado.
- Design de lábio único para maximizar o desempenho de elevação.
- O material durável e resistente à abrasão reduz o risco de marcas.
- O prato de montagem plano facilita o acoplamento com interfaces de montagem customizadas.
- O "port" auxiliar é adequado para a instalação de sensor de vácuo ou liberação/sopro eficiente.