Ventosa U50-2 Nitrilo-PVC, 5x1/8" NPSF fêmea - 1
Número do item: 0101822
24 Variantes

Ventosa U50-2 Nitrilo-PVC, 5x1/8" NPSF fêmea

Ventosa universal/plana em Nitrilo-PVC para manipular objetos com superfícies planas ou ligeiramente curvas.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

30 mm
Número do item: 0101406
40 mm
Número do item: 0101148
50 mm
Número do item: 0101822

Acessório

Sem conexãoNada
Número do item: 0101150
M5 femaleAl
Número do item: 0101406
G 1/8" male, M5 femaleAl
Número do item: 0101409
G 1/8" male, M5 femalePA
Número do item: 0109839
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101407
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101818
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101820
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101408
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101819
3/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101821
1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101817
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101823
5x1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101822
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Adequado para objetos com superfícies planas ou ligeiramente curvas.
  • Também usado para objetos côncavos.
  • Manipulação sem marca
  • Excelente resistência ao desgaste