Número do item: 0101817
24 Variantes
Suction cup U50-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female
Ventosa universal/plana em Nitrilo-PVC para manipular objetos com superfícies planas ou ligeiramente curvas.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0101150
M5 femaleAl
Número do item: 0101406
G 1/8" male, M5 femaleAl
Número do item: 0101409
G 1/8" male, M5 femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101411
G 1/8" male, M5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101415
G 1/8" male, M5 femalePA
Número do item: 0109839
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101407
G 1/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101413
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101818
G 1/4" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101625
G 3/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101627
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101820
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101408
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101819
3/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101821
1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101817
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101823
5x1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101822
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Adequado para objetos com superfícies planas ou ligeiramente curvas.
- Também usado para objetos côncavos.
- Manipulação sem marca
- Excelente resistência ao desgaste