Ventosa U50-2 Silicone, 1/8" NPSF fêmea, com filtro de tela - 1
Número do item: 0101810
49 Variantes

Ventosa U50-2 Silicone, 1/8" NPSF fêmea, com filtro de tela

Ventosa universal/plana em silicone para manipular objetos com superfícies planas ou ligeiramente curvas.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

4 mm
Número do item: 3150114S
6 mm
Número do item: 3150115S
8 mm
Número do item: 3150116S
10 mm
Número do item: 3150117S
15 mm
Número do item: 3150118S
20 mm
Número do item: 0101145
30 mm
Número do item: 0101147
40 mm
Número do item: 0101610
50 mm
Número do item: 0101810
15 mm (U15-3)
Número do item: 0114981

Acessório

Sem conexãoNada
Número do item: 0101151
M5 maleBrass
Número do item: 0117947
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Número do item: 0101388
M5 femaleAl
Número do item: 0101384
G 1/8" male, M5 femaleAl
Número do item: 0101387
G 1/8" male, M5 femalePA
Número do item: 0110328
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101385
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101805
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101807
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101386
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101806
3/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101808
1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101804
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101810
1/8" NPSF femalePA
Número do item: 0110330
5x1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101609
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Adequado para objetos com superfícies planas ou ligeiramente curvas.
  • Também usado para objetos côncavos.
  • Pode ser usado em uma ampla faixa de temperatura
  • Excelente resistência ao desgaste