Suction cup F40-2 Nitrile-PVC, NPT3/8" male, with mesh filter - 1
Número do item: 0101570
52 Variantes

Suction cup F40-2 Nitrile-PVC, NPT3/8" male, with mesh filter

As ventosas planas de nitrilo-PVC da Piab são projetadas para manipulação robusta e confiável de materiais em ambientes industriais difíceis. A mistura de nitrilo-PVC proporciona uma manipulação sem marcas e excelente resistência a óleos, produtos químicos e abrasão. Seu design plano garante uma garra segura em superfícies lisas, tornando-os ideais para aplicações automotivas e de fabricação.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

40 mm
Número do item: 0101570
50 mm
Número do item: 0101770
75 mm
Número do item: 0101873
110 mm
Número do item: 0101915
150 mm
Número do item: 3150133P

Acessório

Sem conexãoNada
Número do item: 0101135
Sem conexãoLabadora, Nada
Número do item: 3150038P
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101567
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101569
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101874
G 3/8" femaleVálvula cônica, Al
Número do item: 0101877
G 1/2" femaleVálvula cônica, Al
Número do item: 0101879
G 1/2" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0128154
G 3/4" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101939
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101568
3/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101570
1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101566
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101572
1/8" NPSF femalePA
Número do item: 0109847
1/8" NPSF femaleVálvula cônica, Al
Número do item: 3150050P
5x1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101571
3/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0128153
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Construído a partir de mistura durável de nitrilo-PVC
  • Excelente resistência a óleo, produtos químicos e abrasão
  • Recomendado quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.
  • Manipulação sem marca
  • Desempenho duradouro em condições difíceis
  • Adequado para as indústrias automotiva e de manufatura