Número do item: 0128154
52 Variantes
Suction cup F75 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter
As ventosas planas de nitrilo-PVC da Piab são projetadas para manipulação robusta e confiável de materiais em ambientes industriais difíceis. A mistura de nitrilo-PVC proporciona uma manipulação sem marcas e excelente resistência a óleos, produtos químicos e abrasão. Seu design plano garante uma garra segura em superfícies lisas, tornando-os ideais para aplicações automotivas e de fabricação.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 3150131P
Sem conexãoLabadora, Nada
Número do item: 3150037P
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101767
G 1/4" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 9909458
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101769
G 3/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101776
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101874
G 3/8" femaleVálvula cônica, Al
Número do item: 0101877
G 1/2" femaleFiltro de tela, Abraçadeira, Al
Número do item: 0101876
G 1/2" femaleVálvula cônica, Al
Número do item: 0101879
G 1/2" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0128154
G 3/4" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101939
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101768
1/4" NPT maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101775
3/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101770
1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101766
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0128152
1/8" NPSF femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101773
1/8" NPSF femalePA
Número do item: 0110952
1/8" NPSF femaleVálvula cônica, Al
Número do item: 3150051P
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Abraçadeira, Al
Número do item: 0101873
5x1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101771
5x1/8" NPSF femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101778
3/8" NPSF femaleFiltro de tela, Abraçadeira, Al
Número do item: 0101875
3/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0128153
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Construído a partir de mistura durável de nitrilo-PVC
- Excelente resistência a óleo, produtos químicos e abrasão
- Recomendado quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.
- Manipulação sem marca
- Desempenho duradouro em condições difíceis
- Adequado para as indústrias automotiva e de manufatura