Ventosa U20 Cloroprene, M5 fêmea, com válvula de controle de fluxo - 1
Número do item: 0101379
21 Variantes

Ventosa U20 Cloroprene, M5 fêmea, com válvula de controle de fluxo

Ventosa universal/plana em Cloropreno para manipular objetos com superfícies planas ou ligeiramente curvas.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

4 mm
Número do item: 3150059
6 mm
Número do item: 3150003
8 mm
Número do item: 3150004
10 mm
Número do item: 3150005
15 mm
Número do item: 3150006
20 mm
Número do item: 0101379

Acessório

Sem conexãoNada
Número do item: 0101144
M5 maleBrass
Número do item: 3150003
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Número do item: 0101377
M5 femaleAl
Número do item: 0101373
G 1/8" male, M5 femaleAl
Número do item: 0101376
G 1/8" male, M5 femalePA
Número do item: 0110956
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101374
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101375
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Adequado para objetos com superfícies planas ou ligeiramente curvas.
  • Também usado para objetos côncavos.