Número do item: 0101375
21 Variantes
Suction cup U20 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter
Ventosa universal/plana em Cloropreno para manipular objetos com superfícies planas ou ligeiramente curvas.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0101144
M5 maleBrass
Número do item: 3150003
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Número do item: 0101377
M5 femaleAl
Número do item: 0101373
G 1/8" male, M5 femaleAl
Número do item: 0101376
G 1/8" male, M5 femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101378
M5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101379
G 1/8" male, M5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101382
G 1/8" male, M5 femalePA
Número do item: 0110956
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101374
G 1/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101380
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101375
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Adequado para objetos com superfícies planas ou ligeiramente curvas.
- Também usado para objetos côncavos.