Suction cup D50 Chloroprene, 1/8" NPSF female - 1
Número do item: 0101721
23 Variantes

Suction cup D50 Chloroprene, 1/8" NPSF female

Usada para superfícies curvas e irregulares. Pode levantar até em cantos e bordas. Não é adequado para uso em superfícies planas.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

15 mm
Número do item: 3150135
20 mm
Número do item: 0101123
30 mm
Número do item: 0101125
50 mm
Número do item: 0101721

Acessório

Sem conexãoNada
Número do item: 0101127
M5 maleBrass
Número do item: 3150010
M5 femaleAl
Número do item: 0101215
G 1/8" male, M5 femaleAl
Número do item: 0101218
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101216
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101722
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101724
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101217
1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101721
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101727
1/8" NPSF femalePA
Número do item: 0109841
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Adequado para objetos com superfícies curvas ou irregulares.
  • Alças em torno de cantos e bordas.
  • Fabricado em cloropreno