Número do item: 0101218
23 Variantes
Suction cup D20-2 Chloroprene, G1/8" male/M5 female
Usada para superfícies curvas e irregulares. Pode levantar até em cantos e bordas. Não é adequado para uso em superfícies planas.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0101123
M5 maleBrass
Número do item: 3150010
M5 femaleAl
Número do item: 0101215
G 1/8" male, M5 femaleAl
Número do item: 0101218
G 1/8" male, M5 femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101220
G 1/8" male, M5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101246
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101216
G 1/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101244
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101722
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101724
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101217
1/4" NPT maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101730
1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101721
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101727
1/8" NPSF femalePA
Número do item: 0109841
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Adequado para objetos com superfícies curvas ou irregulares.
- Alças em torno de cantos e bordas.
- Fabricado em cloropreno