Suction cup D20-2 Silicone, NPT 1/8 male, with mesh filter - 1
Número do item: 0101228
24 Variantes

Suction cup D20-2 Silicone, NPT 1/8 male, with mesh filter

Usada para superfícies curvas e irregulares. Pode levantar até em cantos e bordas. Não é adequado para uso em superfícies planas.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

15 mm
Número do item: 3150135S
20 mm
Número do item: 0101228
30 mm
Número do item: 0101250
50 mm
Número do item: 0101128

Acessório

Sem conexãoNada
Número do item: 0101124
M5 maleBrass
Número do item: 3150010S
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Número do item: 0101252
M5 femaleAl
Número do item: 0101226
G 1/8" male, M5 femaleAl
Número do item: 0101251
G 1/8" male, M5 femalePA
Número do item: 0110331
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101227
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101735
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101737
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101228
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101736
1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101734
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101740
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Adequado para objetos com superfícies curvas ou irregulares.
  • Alças em torno de cantos e bordas.
  • O silicone oferece excelente resistência ao desgaste
  • Pode ser usado em uma ampla faixa de temperatura