Número do item: 0101251
24 Variantes
Suction cup D30-2 Silicone, G1/8" male/M5 female
Usada para superfícies curvas e irregulares. Pode levantar até em cantos e bordas. Não é adequado para uso em superfícies planas.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0101126
M5 maleBrass
Número do item: 3150010S
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Número do item: 0101252
M5 femaleAl
Número do item: 0101248
G 1/8" male, M5 femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101253
M5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101232
G 1/8" male, M5 femaleAl
Número do item: 0101251
G 1/8" male, M5 femalePA
Número do item: 0110332
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101249
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101735
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101737
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101250
1/8" NPT maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101256
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101736
1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101734
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101740
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Adequado para objetos com superfícies curvas ou irregulares.
- Alças em torno de cantos e bordas.
- O silicone oferece excelente resistência ao desgaste
- Pode ser usado em uma ampla faixa de temperatura