Número do item: 0110951
44 Variantes
Ventosa BL30-2 Cloroprene, 1/8" NPSF fêmea, PA
A ventosa de cloropreno BL-2 tem um lábio macio e flexível e é adequada para sacos que não são muito embalados. Seus quatro foles oferecem uma compensação de bom nível. Disponível em diâmetros de 20 a 50 mm.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0101117
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Número do item: 0101197
M5 femaleAl
Número do item: 0101193
G 1/8" male, M5 femaleAl
Número do item: 0101196
G 1/8" male, M5 femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101198
G 1/8" male, M5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101202
G 1/8" male, M5 femalePA
Número do item: 0109844
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101194
G 1/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101200
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101496
G 1/4" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101503
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101498
G 3/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101705
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101195
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101497
1/4" NPT maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101530
3/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101499
1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101495
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101501
1/8" NPSF femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101502
1/8" NPSF femalePA
Número do item: 0110951
5x1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101526
5x1/8" NPSF femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101533
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Otimizado para manipulação de sacos de alto fluxo
- Feito de cloropreno de alta qualidade
- Aderência segura e não prejudicial aos sacos
- Adequado para ajuste de nível.
- Movimento de levantamento para separar objetos pequenos e finos.
- Menos adequado quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.