Ventosa BL20-2 Cloroprene, G1/8" macho/M5 fêmea, PA - 1
Número do item: 0109844
44 Variantes

Ventosa BL20-2 Cloroprene, G1/8" macho/M5 fêmea, PA

A ventosa de cloropreno BL-2 tem um lábio macio e flexível e é adequada para sacos que não são muito embalados. Seus quatro foles oferecem uma compensação de bom nível. Disponível em diâmetros de 20 a 50 mm.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

20 mm
Número do item: 0109844
30 mm
Número do item: 0101117
40 mm
Número do item: 0101119
50 mm
Número do item: 0110958
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Otimizado para manipulação de sacos de alto fluxo
  • Feito de cloropreno de alta qualidade
  • Aderência segura e não prejudicial aos sacos
  • Adequado para ajuste de nível.
  • Movimento de levantamento para separar objetos pequenos e finos.
  • Menos adequado quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.