Número do item: 0107387
116 Variantes
Ventosa BX52P Poliuretano 60 com filtro, G3/8" macho, com filtro de tela
Adequado para superfícies irregulares e porosas como papelão, etc. Ventosas DURAFLEX® são feitas de um material especialmente desenvolvido que apresenta a elasticidade da borracha e resistência ao desgaste do poliuretano. O material do DURAFLEX® não deixa marcas.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
10 mm (60 Sh)
Número do item: 0122966
15 mm (60 Sh)
Número do item: 0124237
20 mm (60 Sh)
Número do item: 0124249
25 mm (60 Sh)
Número do item: 0108240
35 mm (60 Sh)
Número do item: 0107379
52 mm (60 Sh)
Número do item: 0107387
75 mm (60 Sh)
Número do item: 0107149
110 mm (60 Sh)
Número do item: 0108340
10 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0118329
15 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0118505
20 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0118507
25 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0109006
35 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0107377
52 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0106740
75 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0106293
110 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0107093
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0107381
Sem conexãoDisco de filtro, Nada
Número do item: 0108039
Sem conexãoFiltro, Nada
Número do item: 0108164
M5 maleBrass
Número do item: 0122869
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Número do item: 0125107
5xM5 femaleDisco de filtro, Al, Brass, PA
Número do item: 0109401
M5 femaleAl
Número do item: 0125104
G 1/8" male, M5 femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0125105
G 1/8" male, M5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0125106
G 1/8" male, M5 femaleDisco de filtro, Al
Número do item: 0109398
M5 femaleDisco de filtro, Al
Número do item: 0109400
G 1/8" male, M5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Disco de filtro, Al
Número do item: 0109403
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0125108
G 1/8" maleFiltro de tela, Disco de filtro, Al
Número do item: 9912154
G 1/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 9908800
G 1/8" maleFiltro, Al
Número do item: 0201082
G 1/4" maleFiltro de tela, Disco de filtro, Al
Número do item: 0107385
G 1/4" maleFiltro, Filtro de tela, Al
Número do item: 9907493
G 1/4" maleFiltro, Válvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 9909189
G 1/4" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Disco de filtro, Filtro de tela, Al
Número do item: 0107386
G 1/4" maleAl
Número do item: 0201073
G 3/8" maleFiltro de tela, Disco de filtro, Al
Número do item: 0107387
G 3/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Disco de filtro, Filtro de tela, Al
Número do item: 0107388
G 3/8" maleFiltro, Al
Número do item: 0107149
G 1/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909111
G 3/8" femaleAl
Número do item: 0106293
G 3/8" femaleFiltro, Al
Número do item: 0106606
1/8" NPT maleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 9909202
1/4" NPT maleFiltro de tela, Disco de filtro, Al
Número do item: 0107391
1/4" NPT maleVálvula de controle de duplo fluxo, Disco de filtro, Filtro de tela, Al
Número do item: 9908593
3/8" NPT maleFiltro de tela, Disco de filtro, Al
Número do item: 0107516
3/8" NPT maleVálvula de controle de duplo fluxo, Disco de filtro, Filtro de tela, Al
Número do item: 9908594
1/8" NPSF femaleDisco de filtro, Al
Número do item: 0107383
1/8" NPSF femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Disco de filtro, Al
Número do item: 0106605
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 9907509
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Disco de filtro, Al
Número do item: 0107382
5x1/8" NPSF femaleDisco de filtro, Al
Número do item: 0107389
5x1/8" NPSF femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Disco de filtro, Al
Número do item: 0107390
3/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0108794
3/8" NPSF femaleFiltro, Al
Número do item: 0108403
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Adequado para ajuste de nível e para superfícies irregulares e porosas, como papelão, etc.
- Na ventosa de duas cores, os foles e os lábios de vedação são de durezas diferentes, resultando em ventosas fortes e estáveis e, ao mesmo tempo, macias e flexíveis.
- Ventosas DURAFLEX® feitas de um material especialmente desenvolvido que apresenta a elasticidade da borracha e resistência ao desgaste do poliuretano.
- O material DURAFLEX® não deixa marcas.