Ventosa BX75P Poliuretano 30/60 com filtro, 3/8" NPSF fêmea - 1
Número do item: 0108794
116 Variantes

Ventosa BX75P Poliuretano 30/60 com filtro, 3/8" NPSF fêmea

Adequado para superfícies irregulares e porosas como papelão, etc. Ventosas DURAFLEX® são feitas de um material especialmente desenvolvido que apresenta a elasticidade da borracha e resistência ao desgaste do poliuretano. O material do DURAFLEX® não deixa marcas.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

10 mm (60 Sh)
Número do item: 0122966
15 mm (60 Sh)
Número do item: 0124237
20 mm (60 Sh)
Número do item: 0124249
25 mm (60 Sh)
Número do item: 0108240
35 mm (60 Sh)
Número do item: 0107376
52 mm (60 Sh)
Número do item: 0107381
75 mm (60 Sh)
Número do item: 0108795
110 mm (60 Sh)
Número do item: 0108340
10 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0118329
15 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0118505
20 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0118507
25 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0109006
35 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0106292
52 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0104529
75 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0108794
110 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0107093

Acessório

Sem conexãoNada
Número do item: 0107145
Sem conexãoDisco de filtro, Nada
Número do item: 0109312
Sem conexãoFiltro, Nada
Número do item: 0108164
M5 maleBrass
Número do item: 0122869
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Número do item: 0125107
M5 femaleAl
Número do item: 0125104
M5 femaleDisco de filtro, Al
Número do item: 0109400
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0125108
G 1/8" maleFiltro, Al
Número do item: 0201082
G 1/4" maleAl
Número do item: 0201073
G 3/8" maleFiltro, Al
Número do item: 0107151
G 1/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909111
G 3/8" femaleAl
Número do item: 0106293
G 3/8" femaleFiltro, Al
Número do item: 0106606
1/8" NPSF femaleDisco de filtro, Al
Número do item: 0106604
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 9907509
3/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0108794
3/8" NPSF femaleFiltro, Al
Número do item: 0108403
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Adequado para ajuste de nível e para superfícies irregulares e porosas, como papelão, etc.
  • Na ventosa de duas cores, os foles e os lábios de vedação são de durezas diferentes, resultando em ventosas fortes e estáveis e, ao mesmo tempo, macias e flexíveis.
  • Ventosas DURAFLEX® feitas de um material especialmente desenvolvido que apresenta a elasticidade da borracha e resistência ao desgaste do poliuretano.
  • O material DURAFLEX® não deixa marcas.