Suction cup B40 Silicone FCM, 1/4" NPT male, with mesh filter - 1
Número do item: 9909659
40 Variantes

Suction cup B40 Silicone FCM, 1/4" NPT male, with mesh filter

As ventosas de fole de silicone aprovadas pela Food and Drug Administration (FDA)/UE da Piab são projetadas para manipulação segura e higiênica em aplicações alimentícias, farmacêuticas e sensíveis. Feitos de silicone compatível e de alta qualidade, essas ventosas oferecem flexibilidade excepcional e uma aderência suave. O design abaixo compensa as variações de altura e formas irregulares, garantindo um desempenho confiável e eficiente. Ideais para automação, eles fornecem manipulação durável, resistente a produtos químicos e livre de contaminação em ambientes regulamentados.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

5 mm
Número do item: 0200277
8 mm
Número do item: 0200278
10 mm
Número do item: 0200241
15 mm
Número do item: 0200271
20 mm
Número do item: 0200405
30 mm
Número do item: 9909658
40 mm
Número do item: 9909659
50 mm
Número do item: 9909664
75 mm
Número do item: 0200245
110 mm
Número do item: 0200246
150 mm
Número do item: 0200247
50 mm (50-2)
Número do item: 0200484
75 mm (75-2)
Número do item: 0200485
110 mm (110-2)
Número do item: 0200486

Acessório

Sem conexãoNada
Número do item: 0200408
Sem conexãoDisco de filtro, Nada
Número do item: 0200484
M5 maleBrass
Número do item: 9909606
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909608
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909611
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0200546
G 1/2" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0200551
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909657
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909659
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909613
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • O material silicone atende ao FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Adequada para compensação de nível.
  • Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas ou calandradas.
  • Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
  • Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para se ter precisão e segurança no movimento de elevação.