Número do item: 0200551
40 Variantes
Ventosa B110 Silicone FCM, G1/2" fêmea, com filtro de tela
As ventosas de fole de silicone aprovadas pela Food and Drug Administration (FDA)/UE da Piab são projetadas para manipulação segura e higiênica em aplicações alimentícias, farmacêuticas e sensíveis. Feitos de silicone compatível e de alta qualidade, essas ventosas oferecem flexibilidade excepcional e uma aderência suave. O design abaixo compensa as variações de altura e formas irregulares, garantindo um desempenho confiável e eficiente. Ideais para automação, eles fornecem manipulação durável, resistente a produtos químicos e livre de contaminação em ambientes regulamentados.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
5 mm
Número do item: 0200277
8 mm
Número do item: 0200278
10 mm
Número do item: 0200241
15 mm
Número do item: 0200271
20 mm
Número do item: 0200405
30 mm
Número do item: 0200407
40 mm
Número do item: 0200408
50 mm
Número do item: 0200409
75 mm
Número do item: 0200245
110 mm
Número do item: 0200551
150 mm
Número do item: 0200552
50 mm (50-2)
Número do item: 0200484
75 mm (75-2)
Número do item: 0200485
110 mm (110-2)
Número do item: 0200536
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0200246
Sem conexãoDisco de filtro, Nada
Número do item: 0200484
M5 maleBrass
Número do item: 9909606
G 1/8" male, M5 femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909700
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909608
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909609
G 1/4" maleFiltro de tela, Disco de filtro, Al
Número do item: 9909618
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0200546
G 1/2" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0200551
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909657
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909658
1/4" NPT maleFiltro de tela, Disco de filtro, Al
Número do item: 9910492
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909610
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Disco de filtro, Al
Número do item: 9909619
3/8" NPSF femaleFiltro de tela, Abraçadeira, Al
Número do item: 0200532
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- O material silicone atende ao FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Adequada para compensação de nível.
- Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas ou calandradas.
- Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
- Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para se ter precisão e segurança no movimento de elevação.