Suction cup B30-2 HNBR, 5x1/8" NPSF female - 1
Número do item: 9908768
75 Variantes

Suction cup B30-2 HNBR, 5x1/8" NPSF female

As ventosas de fole HNBR da Piab são projetadas para manipulação de alto desempenho em ambientes industriais desafiadores. Feitos de HNBR, essas ventosas oferecem excelente resistência ao calor, óleo e produtos químicos. O design flexível do fole permite excelente adaptabilidade a superfícies irregulares e compensa as diferenças de altura, garantindo uma aderência segura e confiável. Ideais para aplicações automotivas e pesadas, as ventosas de fole HNBR oferecem desempenho durável e consistente em ambientes exigentes.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

5 mm
Número do item: 9912093
8 mm
Número do item: 0200894
10 mm
Número do item: 0128692
15 mm
Número do item: 0128693
20 mm
Número do item: 0128712
30 mm
Número do item: 9908768
40 mm
Número do item: 9908774
50 mm
Número do item: 9908789
75 mm
Número do item: 3150107T
110 mm
Número do item: 0108178

Acessório

Sem conexãoNada
Número do item: 0108077
Sem conexãoLabadora, Nada
Número do item: 3150034T
M5 maleBrass
Número do item: 9912093
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Número do item: 9906887
M5 femaleAl
Número do item: 9906875
G 1/8" male, M5 femaleAl
Número do item: 9906879
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9906877
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0108167
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0108168
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0108175
G 1/2" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0128124
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9906883
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9906494
3/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9907862
1/4" NPT femaleAl
Número do item: 0128125
1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 9908767
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0108078
5x1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 9908768
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Fabricado a partir de borracha HNBR de alto desempenho, sem marcas
  • Excelente resistência ao calor, óleo e produtos químicos
  • Design de fole flexível para adaptação às variações da superfície
  • Aderência segura e confiável em aplicações exigentes
  • Construção durável para vida útil prolongada
  • Perfeito para uso automotivo e industrial pesado