Número do item: 9908688
75 Variantes
Suction cup B30-2 HNBR, NPT3/8" male, with dual flow control valve
As ventosas de fole HNBR da Piab são projetadas para manipulação de alto desempenho em ambientes industriais desafiadores. Feitos de HNBR, essas ventosas oferecem excelente resistência ao calor, óleo e produtos químicos. O design flexível do fole permite excelente adaptabilidade a superfícies irregulares e compensa as diferenças de altura, garantindo uma aderência segura e confiável. Ideais para aplicações automotivas e pesadas, as ventosas de fole HNBR oferecem desempenho durável e consistente em ambientes exigentes.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0108077
Sem conexãoLabadora, Nada
Número do item: 3150034T
M5 maleBrass
Número do item: 9912093
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Número do item: 9906887
M5 femaleAl
Número do item: 9906875
M5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 9906876
G 1/8" male, M5 femaleAl
Número do item: 9906879
G 1/8" male, M5 femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 9906880
G 1/8" male, M5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 9906881
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9906877
G 1/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 9906878
G 1/4" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 9906882
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0108167
G 3/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 9908772
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0108168
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0108175
G 1/2" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0128124
G 1/2" femaleFiltro de tela, Abraçadeira, Al
Número do item: 0108177
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9906883
1/8" NPT maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 9906884
1/4" NPT maleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 9908770
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9906494
3/8" NPT maleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 9908688
3/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9907862
1/4" NPT femaleAl
Número do item: 0128125
1/8" NPSF femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 9908769
1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 9908767
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0108078
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Abraçadeira, Al
Número do item: 0108174
5x1/8" NPSF femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 9908773
5x1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 9908768
3/8" NPSF femaleFiltro de tela, Abraçadeira, Al
Número do item: 0108176
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Fabricado a partir de borracha HNBR de alto desempenho, sem marcas
- Excelente resistência ao calor, óleo e produtos químicos
- Design de fole flexível para adaptação às variações da superfície
- Aderência segura e confiável em aplicações exigentes
- Construção durável para vida útil prolongada
- Perfeito para uso automotivo e industrial pesado