Número do item: 0101483
34 Variantes
Ventosa B40MF Poliuretano termoelástico, G1/4" macho, com filtro de tela
As ventosas de fole TPE sem marcas da Piab são projetadas para manipulação suave e sem vestígios de produtos sensíveis ou de alto valor. Feitos de elastômero termoplástico avançado (TPE), essas ventosas fornecem uma aderência macia e sem deixar marcas, ideal para superfícies onde a estética é importante. O design flexível do fole se adapta a formas irregulares e compensa as diferenças de altura, garantindo uma manipulação segura e confiável. Duráveis e com resistência ao desgaste, eles oferecem desempenho consistente e sem marcas em ambientes de automação exigentes.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0101113
M5 maleBrass
Número do item: 3250069
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Número do item: 0101186
5xM5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al, Brass, PA
Número do item: 0101192
M5 femaleAl
Número do item: 0101182
G 1/8" male, M5 femaleAl
Número do item: 0101185
G 1/8" male, M5 femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101187
M5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101188
G 1/8" male, M5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101191
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101183
G 1/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101189
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101483
G 1/4" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101490
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101485
G 3/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101492
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101184
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101488
1/8" NPSF femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101489
5x1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101487
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Construído a partir de material TPE avançado e sem marcas
- Pega macia e sem marcas para superfícies delicadas ou de alto valor
- Design de fole flexível para formas irregulares e diferenças de altura
- Resistência ao desgaste e à deformação
- Mantém a estética do produto com manipulação sem vestígios
- Adequado para vidro, chapas de metal e produtos acabados