Ventosa B20MF Poliuretano termoelástico, M5 fêmea - 1
Número do item: 0101182
34 Variantes

Ventosa B20MF Poliuretano termoelástico, M5 fêmea

As ventosas de fole TPE sem marcas da Piab são projetadas para manipulação suave e sem vestígios de produtos sensíveis ou de alto valor. Feitos de elastômero termoplástico avançado (TPE), essas ventosas fornecem uma aderência macia e sem deixar marcas, ideal para superfícies onde a estética é importante. O design flexível do fole se adapta a formas irregulares e compensa as diferenças de altura, garantindo uma manipulação segura e confiável. Duráveis e com resistência ao desgaste, eles oferecem desempenho consistente e sem marcas em ambientes de automação exigentes.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

15 mm
Número do item: 3150264
20 mm
Número do item: 0101182
30 mm
Número do item: 0101112
40 mm
Número do item: 0101113
50 mm
Número do item: 0101114
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Construído a partir de material TPE avançado e sem marcas
  • Pega macia e sem marcas para superfícies delicadas ou de alto valor
  • Design de fole flexível para formas irregulares e diferenças de altura
  • Resistência ao desgaste e à deformação
  • Mantém a estética do produto com manipulação sem vestígios
  • Adequado para vidro, chapas de metal e produtos acabados