Suction cup DCF52P Polyurethane 60, G3/8" female 17mm - 1
Número do item: 0210605
73 Variantes

Suction cup DCF52P Polyurethane 60, G3/8" female 17mm

As ventosas DCF da Piab são otimizadas para chapas metálicas oleosas, apresentando um design côncavo profundo e lábio flexível para garra segura e vedação confiável - mesmo em superfícies curvas ou irregulares. As ventosas DCF lidam com altas forças de cisalhamento e são ideais para desempilhamento e manipulação rápidos em linhas de prensagem. Feitos de DURAFLEX,® eles oferecem excelente resistência ao desgaste e memória elástica, garantindo um desempenho duradouro e consistente.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

30 mm
Número do item: 0210589
40 mm
Número do item: 0210597
52 mm
Número do item: 0210605
65 mm
Número do item: 0207678
80 mm
Número do item: 0210516
90 mm
Número do item: 0206541
100 mm
Número do item: 0210172
110 mm
Número do item: 0206545

Acessório

M10x1.5 maleSS
Número do item: 0210610
M10x1.5 maleFiltro de tela, SS
Número do item: 0207654
M14x1 femaleAl
Número do item: 0242507
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0207678
G 1/4" maleAl
Número do item: 0210609
G 3/8" maleAl
Número do item: 0210590
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0210606
G 3/8" Long femaleAl
Número do item: 0210605
G 3/8" Long femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0209185
G 1/4" femaleAl
Número do item: 0210608
G 1/4" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0206794
G 3/8" femalePA
Número do item: 0210491
G 3/8" femaleAl
Número do item: 0210604
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0206537
G 3/8" femaleFiltro de tela, PA
Número do item: 0206538
3/8" NPT femaleBrass
Número do item: 0210607
3/8" NPT femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0206535
3/8" NPT femaleFiltro de tela, Brass
Número do item: 0210615
T-slot Al
Número do item: 0210611
T-slot Filtro de tela, Al
Número do item: 0206539
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Ventosas de fricção projetadas especialmente para superfícies oleosas planas ou abobadadas, tais como chapas em processos de conformação de metais.
  • Material de longa duração, o desgaste normal na ventosa de fricção não afetará o desempenho da força de cisalhamento de longo prazo.
  • A melhor escolha se óleo de prensa > 0.1 g/m2 for usado na chapa, mas também uma ótima opção para chapas de metal secas.
  • O padrão de fricção interna refinado oferece desempenho adicional da aderência, as ventosas podem suportar forças de cisalhamento altas, tipicamente de 3 a 5 vezes maiores do que a ventosas convencionais correspondentes.
  • Design fino que facilmente seguirá superfícies convexas ou côncavas. O design fino e flexível em combinação com um padrão de fricção interno especial maximizará o desempenho da aderência.
  • DURAFLEX® é um material que apresenta a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material tem uma memória elástica fantástica, mesmo após centenas de milhares de ciclos.