Número do item: 0213935
24 Variantes
Ventosa OCF40x110, G1/4" fêmea
Ventosas de fricção projetadas especialmente para superfícies oleosas, tais como chapas em processos de formação de metal. Graças à forte aderência em superfícies oleosas, as ventosas podem suportar forças de cisalhamento altas, tipicamente de 2 a 4 vezes maiores do que a ventosas convencionais correspondentes. O design OCF-P é adequado para objetos oblongos com superfícies ligeiramente abobadadas e planas, como as encontradas com partes da carroceria no setor automotivo. As ventosas têm grampos de suporte que impedem que objetos finos sejam desfigurados. Ventosas DURAFLEX® feitas de um material especialmente desenvolvido que apresenta a elasticidade da borracha e resistência ao desgaste do poliuretano. O material não deixa nenhuma marca nos objetos manipulados.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
Acessório
M10x1.5 maleSS
Número do item: 0207732
G 1/4" maleAl
Número do item: 0207731
G 3/8" maleAl
Número do item: 0122457
G 3/8" Long femaleAl
Número do item: 0209497
G 1/4" femaleAl
Número do item: 0213935
G 3/8" femaleAl
Número do item: 0122860
G 3/8" femalePA
Número do item: 0207618
3/8" NPT femaleAl
Número do item: 0121865
T-slot Filtro de tela, Al
Número do item: 0213950
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Ventosas de fricção projetadas especialmente para superfícies oleosas, tais como chapas em processos de formação de metal.
- O desgaste normal na ventosa de fricção não afetará o desempenho da força de cisalhamento a longo prazo.
- Melhor escolha se > óleo de prensa de 0,1g/m2 for usado na chapa.
- Graças à forte aderência em superfícies oleosas, as ventosas podem suportar forças de cisalhamento altas, tipicamente de 2 a 4 vezes maiores do que a ventosas convencionais correspondentes.
- O design "OCF" é adequado para objetos oblongos com superfícies ligeiramente curvas ou planas.
- Opção de conector, conector macho G3/8", com função de elo giratório antes da operação de travamento, para fácil posicionamento da ventosa oval.
- Ventosas DURAFLEX® feitas de um material especialmente desenvolvido que apresenta a elasticidade da borracha e resistência ao desgaste do poliuretano. O material não deixa nenhuma marca nos objetos manipulados.