Ventosa OCF30x90, G1/4" fêmea - 1
Número do item: 0213934
24 Variantes

Ventosa OCF30x90, G1/4" fêmea

Ventosas de fricção projetadas especialmente para superfícies oleosas, tais como chapas em processos de formação de metal. Graças à forte aderência em superfícies oleosas, as ventosas podem suportar forças de cisalhamento altas, tipicamente de 2 a 4 vezes maiores do que a ventosas convencionais correspondentes. O design OCF-P é adequado para objetos oblongos com superfícies ligeiramente abobadadas e planas, como as encontradas com partes da carroceria no setor automotivo. As ventosas têm grampos de suporte que impedem que objetos finos sejam desfigurados. Ventosas DURAFLEX® feitas de um material especialmente desenvolvido que apresenta a elasticidade da borracha e resistência ao desgaste do poliuretano. O material não deixa nenhuma marca nos objetos manipulados.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

20x50 mm
Número do item: 0207730
20x80 mm
Número do item: 0213933
30x90 mm
Número do item: 0213934
40x110 mm
Número do item: 0213935

Acessório

M10x1.5 maleSS
Número do item: 0207732
G 1/4" maleAl
Número do item: 0207731
G 3/8" maleAl
Número do item: 0122456
G 3/8" Long femaleAl
Número do item: 0209497
G 1/4" femaleAl
Número do item: 0213934
G 3/8" femaleAl
Número do item: 0121786
G 3/8" femalePA
Número do item: 0207618
3/8" NPT femaleAl
Número do item: 0122459
T-slot Filtro de tela, Al
Número do item: 0213949
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Ventosas de fricção projetadas especialmente para superfícies oleosas, tais como chapas em processos de formação de metal.
  • O desgaste normal na ventosa de fricção não afetará o desempenho da força de cisalhamento a longo prazo.
  • Melhor escolha se > óleo de prensa de 0,1g/m2 for usado na chapa.
  • Graças à forte aderência em superfícies oleosas, as ventosas podem suportar forças de cisalhamento altas, tipicamente de 2 a 4 vezes maiores do que a ventosas convencionais correspondentes.
  • O design "OCF" é adequado para objetos oblongos com superfícies ligeiramente curvas ou planas.
  • Opção de conector, conector macho G3/8", com função de elo giratório antes da operação de travamento, para fácil posicionamento da ventosa oval. 
  • Ventosas DURAFLEX® feitas de um material especialmente desenvolvido que apresenta a elasticidade da borracha e resistência ao desgaste do poliuretano. O material não deixa nenhuma marca nos objetos manipulados.