Número do item: Configure your piFLOW®t
Configure your piFLOW®t
Ajuste perfeito para o transporte de materiais frágeis, onde a funcionalidade piGENTLE® exclusiva garante um fluxo de produto delicado e estável.
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Ajuste perfeito para o transporte de materiais frágeis, onde a funcionalidade piGENTLE® exclusiva garante um fluxo de produto delicado e estável.
- Nossa tecnologia COAX®, a maneira mais eficiente em termos de energia para produzir vácuo, é usada na bomba.
- O material em contato com o produto transportado está em conformidade com a FDA, EC N° 1935/2004 e EC N° 10/2011.
- Certificado ATEX Poeira, Poeira e Gás.
- Qualidade do aço ASTM 316L (aço inoxidável, resistente a ácidos), polido mecanicamente.
- Projetado de acordo com as diretrizes da USDA.
- Filtro e vedações antiestáticos estão disponíveis.
- Limpeza automática do filtro.
- Design higiênico, simplificando a manutenção e a limpeza.
- Função coletora de pó com solução pré-separadora.
- Instalação delicada e fácil de usar.
- Alto rendimento ocupando pouco espaço.