Transportador a vácuo piFLOW®am 100-SX-0.5L Ø23 BF AL - 1
Número do item: 0240783
4 Variantes

Transportador a vácuo piFLOW®am 100-SX-0.5L Ø23 BF AL

Os transportadores da Piab especificamente desenvolvidos para aplicações de manufatura aditiva são projetados com um corpo de aço inoxidável (ASTM 316L) e uma v...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Transportador a vácuo piFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF AL
    0241098
  • Transportador a vácuo piFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF SS
    0241474
  • Transportador a vácuo piFLOW®am 100-SX-0.5L Ø23 BF AL
    0240783
  • Transportador a vácuo piFLOW®am 100-SX-0.5L Ø23 BF SS
    0240784

Características

  • Um transportador a vácuo de nível de aço premium, projetado para atender aos requisitos de aplicações exigentes das indústrias de produtos químicos, alimentícia e farmacêutica.
  • Nossa tecnologia COAX®, a maneira mais eficiente em termos de energia para produzir vácuo, é usada na bomba.
  • O material em contato com o produto transportado está em conformidade com a FDA
  • A esteira transportadora é aprovada pela CE
  • Qualidade do aço ASTM 316L (aço inoxidável, resistente a ácidos), polido mecanicamente.
  • Projetado de acordo com as diretrizes da USDA.
  • Limpeza automática do filtro.
  • Projeto higiênico que simplifica a manutenção e a limpeza.
  • Instalação simples e fácil de usar.
  • Alto rendimento ocupando pouco espaço.
  • 0,5 litros por ciclo de transporte