Piab estação de descarga de big bags - 1
Piab estação de descarga de big bags - 2
Piab estação de descarga de big bags - 3
Piab estação de descarga de big bags - 4
Piab estação de descarga de big bags - 5
Número do item: Piab Bulk Bag Unloader

Piab estação de descarga de big bags

O descarregador de big bags da Piab é projetado para manipular uma ampla faixa de tamanhos de FIBC, acomodando tanto dimensões de sacos padrão quanto personalizadas, sem necessidade de sacos proprietários. Vigas de elevação tensionadas por molas elevam automaticamente o saco à medida que ele esvazia, garantindo uma descarga completa. Motores vibratórios opcionais estão disponíveis para materiais desafiadores, propensos à formação de pontes ou à aderência, minimizando o resíduo de produto e a intervenção manual.

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • Quadros superiores ajustáveis – altura de 1000–2100 mm
  • Suporta cargas de até 1250 kg ou 1600 kg
  • Esvaziamento otimizado com vigas tensionadas por molas (disponíveis apenas para a variante com empilhadeira) e vibração (disponível para ambas as variantes em ambos os sistemas)
  • Controle superior de poeira e higiene do operador
  • Conjunto abrangente de recursos de segurança
  • Opção de válvulas tipo “spectacle”, mangotes infláveis ou funis de alimentação, todos dimensionados para diâmetros específicos de mangueiras de saída dos sacos (>Ø250 mm ou >Ø350 mm) e requisitos de processo
  • Todas as superfícies em contato com o produto são em aço inoxidável (1.4301), enquanto os elementos estruturais são em aço carbono robusto, pintado para resistência à corrosão
  • Disponível em configurações adequadas para aplicação em alimentos