Parece que seu navegador não suporta JavaScript, ou que você desativou o JavaScript. JavaScript é necessário para lhe dar a melhor experiência.
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
Vacuum conveyors for bulk powders, granules, and small parts
Alimentação
Alimentação
É importante otimizar o ponto de alimentação (onde o produto é transportado) do sistema de transporte para garantir a capacidade máxima e o transporte seguro.
16 produtos
Selecionar ordenação
Relevância
Popular
Mais novo
Nome A-Z
Nome Z-A
Configurar
Piab estação de descarga de big bags
Alimentação
Descarregar com segurança materiais de contêineres intermediários flexíveis para granéis (FIBC ou “big bags”) para os processos a jusante, minimizando o manuseio manual e garantindo um fluxo de produto controlado.
Visualizar
Estações de alimentação
Alimentação
Used to pick up materials from various sources. Can be adapted to bridging powders. High compatibility and hygienic design.
Visualizar
6 Variantes
Estação de despejo de sacos para piFLOW
®
i/f
Alimentação
Piab Bag Dump Station offers a clean, efficient way to introduce raw materials into vacuum systems.
Visualizar
Tubo de alimentação
Alimentação
Ideal for tablets and capsules; antistatic options ensure safe, gentle conveying. Easy-clean design.
Visualizar
2 Variantes
Adaptadores de alimentação com interface piFLOW
®
p
Alimentação
Conecte-se a estações de alimentação ou outros adaptadores; ideal para manipulação eficiente de materiais de ligação e desafiadores, incluindo entrada de ar ajustável.
Visualizar
8 Variantes
Lanças de alimentação
Alimentação
Entrada de ar ajustável para materiais desafiadores; ergonômico, fácil de limpar, previne a entrada de objetos estranhos.
Visualizar
10 Variantes
Lanças de sucção
Alimentação
Lightweight, ergonomic pipe for free-flowing powders/granules; includes a guard and extra carrier air control.
Visualizar
5 Variantes
Adaptadores de alimentação com interface piFLOW
®
i/f
Alimentação
Utilizada para adicionar a quantidade ideal de ar atmosférico ao fluxo de material, através de uma entrada ajustável.
Visualizar
5 Variantes
Grating for bag dump station piFLOW
®
i/f
Alimentação
Supports bags during unloading; prevents spills while adding functionality to the Piab Bag Dump Station.
Visualizar
Bag shelf for bag dump station piFLOW
®
i/f
Alimentação
Holds up to 4 small bags if you use them to introduce the powdered materials into your process.
Visualizar
Wheel set for bag dump station piFLOW
®
i/f
Alimentação
Lockable wheels enable movement and flexibility for the Piab Feed Station without impacting build height.
Visualizar
Hood for bag dump station
Alimentação
Hood enclosing bag dump point, capturing dust at source for cleaner, safer powder handling and improved workplace hygiene.
Visualizar
U flange Ø340/215
Alimentação
Combina com a estação de alimentação Piab, adaptador de alimentação ou peças de transição.
Visualizar
Unidade de Ar de Transporte
Alimentação
Reach the highest level of automation by adding the right amount of air to the process calculated by machine learning.
Visualizar
5 Variantes
Feed adapters with piFLOW
®
t interface
Alimentação
Used to add the optimum amount of air to the material flow. Features an adjustable air inlet.
Visualizar
Pipe line emptying unit
Alimentação
Manufatura Aditiva | Fabricação de baterias | Produtos químicos
Visualizar
4 Variantes
Produtos & Soluções
Industries
Nossas tecnologias
Resources
Sobre a Piab
Piab Group
Entre em contato
Support
Encontre parceiro
Old shop